UST212-39T04CO - SNR

UST212-39T04CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
A - Larghezza alloggiamento64 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida22 mm
A242 mm
B - Larghezza Anello interno53,7 mm
d - diametro interno61,913 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio120 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento146 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida130 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento102 mm
L - Lunghezza alloggiamento194 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto119 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco19 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida102 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
N1 - Altezza32 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio64 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,9 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi90 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,626 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m