XGB.40714.P - SNR
Cuscinetti ruota
Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento: Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Tipo di cuscinetto | XGB |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 33 mm |
| Weight | 0,595 kg |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3326-72Peugeot, Citroen3326-76Fiat46527733Lancia, Fiat46773660Fiat, Alfa Romeo, Lancia71714459Lancia, Fiat, Alfa Romeo71745046Lancia, Fiat71753062Vauxhall, Opel93188889Automotive Compatibility
Alfa RomeoMi.ToMi.To 1 => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 206/2010 => --CitroenNEMONEMO => --FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatFiorinoFIORINO III => --FiatFiorinoFiorino => --FiatGRANDEGRANDE12/2007 => 11/2009--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 08/2015--FiatIdeaIDEA 1 => --FiatIdeaIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLineaLinea => --FiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002--FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 08/2015--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 10/2010--FiatPuntoPUNTO III => --FiatPuntoPunto01/2014 => 07/2018--FiatQUBOQUBO => --FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--FiatSTILOSTILO08/2001 => 11/2003--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 11/2012--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYY III10/1995 => 08/2003--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--OpelADAMADAM => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V => --PeugeotBIPPERBIPPER => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 10/2010--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III => --VauxhallCORSACORSA IV => --