Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Il kit contiene le seguenti referenze
- 6307C3
- Fl 8
- ASG 6307
- V-35S
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 35 mm |
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 45 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 275 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 190 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 16 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 60 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 117 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 175 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 150 mm |
N - Diametro foro di fissaggio | 15 mm |
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero | 60 mm |
W - Distanza cuscinetto | 197 mm |
W1 - Lunghezza centro dell'albero | 160 mm |
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero | 66,5 mm |
A1 | 30 mm |
A2 | 20 mm |
A3 - Larghezza base ZLG | 40 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 80 mm |
Peso | 10 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
Quantità iniziale grasso per lato | 85 cm³ |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | |
---|---|
O-ring (opzionale) | 80x4 |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M12 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 65 N-m |
Viti rivestimento | M6x25 |
Coppia raccomandata viti rivestimento | 7 N-m |