• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti monoblocco ZLG (DLG)

ZLG308AB - SNR

ZLG308AB

Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno40 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti50 mm
d3 - Diametro esterno del manicotto50 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento330 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento190 mm
C - Altezza base alloggiamento18 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto60 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento121 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)225 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)150 mm
N - Diametro foro di fissaggio15 mm
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero65 mm
W - Distanza cuscinetto258,5 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero215,5 mm
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero69,5 mm
A136 mm
A226 mm
A3 - Larghezza base ZLG40 mm
D - diametro esterno cuscinetto90 mm
Peso12 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
Quantità iniziale grasso per lato103 cm³
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
O-ring (opzionale)90x4
VITI
G - Viti di fissaggioM12
Coppia raccomandata viti di fissaggio65 N-m
Viti rivestimentoM6x25
Coppia raccomandata viti rivestimento7 N-m