Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 45 mm |
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 55 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 370 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 210 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 20 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 70 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 139 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 250 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 170 mm |
N - Diametro foro di fissaggio | 15 mm |
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero | 72,5 mm |
W - Distanza cuscinetto | 280,5 mm |
W1 - Lunghezza centro dell'albero | 235,5 mm |
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero | 78,5 mm |
A1 | 36 mm |
A2 | 26 mm |
A3 - Larghezza base ZLG | 45 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 100 mm |
Peso | 16 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
Quantità iniziale grasso per lato | 133 cm³ |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | |
---|---|
O-ring (opzionale) | 100x4 |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M12 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 65 N-m |
Viti rivestimento | M6x25 |
Coppia raccomandata viti rivestimento | 7 N-m |