Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Il kit contiene le seguenti referenze
- 6311C3
- V-65S
- NU 311 EG15 C3
- Fl 15
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 55 mm |
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 65 mm |
d3 - Diametro esterno del manicotto | 65 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 433 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 270 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 23 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 80 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 158 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 300 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 210 mm |
N - Diametro foro di fissaggio | 20 mm |
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero | 79 mm |
W - Distanza cuscinetto | 338,5 mm |
W1 - Lunghezza centro dell'albero | 289,5 mm |
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero | 84 mm |
A1 | 40 mm |
A2 | 30 mm |
A3 - Larghezza base ZLG | 60 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 120 mm |
Peso | 25 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
Quantità iniziale grasso per lato | 224 cm³ |
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | |
---|---|
O-ring (opzionale) | 120x4 |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M16 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
Viti rivestimento | M6x25 |
Coppia raccomandata viti rivestimento | 7 N-m |