• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti monoblocco ZLG (DLG)

ZLG.316.AC - SNR

ZLG.316.AC

Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • 6316C3
  • NJ 316 EG15 C3
  • V-80S
  • Fl 18

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno80 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti95 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento585 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento330 mm
C - Altezza base alloggiamento30 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto112 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento220 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)420 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)260 mm
N - Diametro foro di fissaggio20 mm
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero98 mm
W - Distanza cuscinetto470,5 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero406 mm
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero104 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - Larghezza base ZLG70 mm
D - diametro esterno cuscinetto170 mm
Peso56 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
Quantità iniziale grasso per lato590 cm³
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
O-ring (opzionale)170x7
VITI
G - Viti di fissaggioM16
Coppia raccomandata viti di fissaggio150 N-m
Viti rivestimentoM8x25
Coppia raccomandata viti rivestimento17 N-m