• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti monoblocco ZLG (DLG)

ZLG.317.AB - SNR

ZLG.317.AB

Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno85 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti100 mm
d3 - Diametro esterno del manicotto100 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento593 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento350 mm
C - Altezza base alloggiamento30 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto112 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento225 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)440 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)290 mm
N - Diametro foro di fissaggio20 mm
B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero92 mm
W - Distanza cuscinetto480,5 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero417,5 mm
W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero103 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - Larghezza base ZLG70 mm
D - diametro esterno cuscinetto180 mm
Peso64 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
Quantità iniziale grasso per lato577 cm³
undefined
COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE
O-ring (opzionale)180x7
VITI
G - Viti di fissaggioM16
Coppia raccomandata viti di fissaggio150 N-m
Viti rivestimentoM8x25
Coppia raccomandata viti rivestimento17 N-m