Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione a grasso
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Il kit contiene le seguenti referenze
- ASG 6324
- 6324 C3
- V-120S
- Fl 27
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - diametro interno | 120 mm |
| d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 140 mm |
| a - Lunghezza dell'alloggiamento | 705 mm |
| b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 500 mm |
| C - Altezza base alloggiamento | 40 mm |
| h - Altezza al centro del cuscinetto | 160 mm |
| h1 - Altezza dell'alloggiamento | 320 mm |
| m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 540 mm |
| n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 410 mm |
| N - Diametro foro di fissaggio | 35 mm |
| B - Distanza tra il foro di fissaggio e l'albero | 100 mm |
| W - Distanza cuscinetto | 599,5 mm |
| W1 - Lunghezza centro dell'albero | 521,5 mm |
| W2 - Lunghezza estremità dx dell'albero | 107,5 mm |
| A1 | 78 mm |
| A2 | 60 mm |
| A3 - Larghezza base ZLG | 115 mm |
| D - diametro esterno cuscinetto | 260 mm |
| Peso | 150 kg |
| Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
| Quantità iniziale grasso per lato | 966 cm³ |
| COMPONENTI ASSOCIATI - OPZIONE | |
|---|---|
| O-ring (opzionale) | 260x7 |
| VITI | |
|---|---|
| G - Viti di fissaggio | M30 |
| Coppia raccomandata viti di fissaggio | 1005 N-m |
| Viti rivestimento | M10x30 |
| Coppia raccomandata viti rivestimento | 35 N-m |