• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti monoblocco ZLG (DLG)

ZLOE.218/1A - SNR

ZLOE.218/1A

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno90 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti102 mm
d2 - Diametro interno piccolo88 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento582,5 mm
a1 - Lunghezza totale595 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento320 mm
C - Altezza base alloggiamento30 mm
g - Lunghezza albero I sezione28 mm
g1 - Lunghezza dell'albero II sezione52 mm
g2 - Larghezza della scanalatura di fissaggio dell'estremità dell'albero6 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto100 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento200 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)400 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)260 mm
N - Diametro foro di fissaggio19 mm
F - Dimensione a sbalzo della tenuta a labirinto5 mm
W - Distanza cuscinetto445 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero415 mm
A180 mm
D - diametro esterno cuscinetto160 mm
Livello olio32 - 36 mm
Quantità olio800 cm³
Peso75 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM16
Coppia raccomandata viti di fissaggio150 N-m
Viti rivestimentoM8x30
Coppia raccomandata viti rivestimento17 N-m