Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione ad olio
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 100 mm |
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 115 mm |
d2 - Diametro interno piccolo | 98 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 645 mm |
a1 - Lunghezza totale | 657,5 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 350 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 30 mm |
g - Lunghezza albero I sezione | 32 mm |
g1 - Lunghezza dell'albero II sezione | 58 mm |
g2 - Larghezza della scanalatura di fissaggio dell'estremità dell'albero | 6 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 112 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 227 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 440 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 290 mm |
N - Diametro foro di fissaggio | 19 mm |
F - Dimensione a sbalzo della tenuta a labirinto | 5 mm |
W - Distanza cuscinetto | 491,5 mm |
W1 - Lunghezza centro dell'albero | 457,5 mm |
A1 | 80 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 180 mm |
Livello olio | 36 - 41 mm |
Quantità olio | 1300 cm³ |
Peso | 80 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M16 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 150 N-m |
Viti rivestimento | M10x30 |
Coppia raccomandata viti rivestimento | 35 N-m |