Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione ad olio
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 110 mm |
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 122 mm |
d2 - Diametro interno piccolo | 108 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 688,5 mm |
a1 - Lunghezza totale | 715,5 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 400 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 36 mm |
g - Lunghezza albero I sezione | 36 mm |
g1 - Lunghezza dell'albero II sezione | 58 mm |
g2 - Larghezza della scanalatura di fissaggio dell'estremità dell'albero | 6 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 125 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 254 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 480 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 320 mm |
N - Diametro foro di fissaggio | 24 mm |
F - Dimensione a sbalzo della tenuta a labirinto | 12 mm |
W - Distanza cuscinetto | 536,5 mm |
W1 - Lunghezza centro dell'albero | 498,5 mm |
A1 | 90 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 200 mm |
Livello olio | 40 - 45 mm |
Quantità olio | 1700 cm³ |
Peso | 85 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M20 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 290 N-m |
Viti rivestimento | M10x25 |
Coppia raccomandata viti rivestimento | 35 N-m |