• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti monoblocco ZLG (DLG)

ZLOE.315/1.A - SNR

ZLOE.315/1.A

Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione ad olio

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno75 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti90 mm
d2 - Diametro interno piccolo72 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento582,5 mm
a1 - Lunghezza totale595 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento320 mm
C - Altezza base alloggiamento30 mm
g - Lunghezza albero I sezione35 mm
g1 - Lunghezza dell'albero II sezione49,5 mm
g2 - Larghezza della scanalatura di fissaggio dell'estremità dell'albero6 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto100 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento200 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)400 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)260 mm
N - Diametro foro di fissaggio19 mm
F - Dimensione a sbalzo della tenuta a labirinto5 mm
W - Distanza cuscinetto445 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero408 mm
A180 mm
D - diametro esterno cuscinetto160 mm
Livello olio34,5 - 37,5 mm
Quantità olio800 cm³
Peso75 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM16
Coppia raccomandata viti di fissaggio150 N-m
Viti rivestimentoM8x30
Coppia raccomandata viti rivestimento17 N-m