• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Supporti monoblocco ZLG (DLG)

ZLOE317/1B - SNR

ZLOE317/1B

Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione ad olio

Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - diametro interno85 mm
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti100 mm
d2 - Diametro interno piccolo82 mm
a - Lunghezza dell'alloggiamento645 mm
a1 - Lunghezza totale657,5 mm
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento350 mm
C - Altezza base alloggiamento30 mm
g - Lunghezza albero I sezione39 mm
g1 - Lunghezza dell'albero II sezione54,5 mm
g2 - Larghezza della scanalatura di fissaggio dell'estremità dell'albero6 mm
h - Altezza al centro del cuscinetto112 mm
h1 - Altezza dell'alloggiamento227 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza)440 mm
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza)290 mm
N - Diametro foro di fissaggio19 mm
F - Dimensione a sbalzo della tenuta a labirinto5 mm
W - Distanza cuscinetto491,5 mm
W1 - Lunghezza centro dell'albero450,5 mm
A180 mm
D - diametro esterno cuscinetto180 mm
Livello olio39 - 43 mm
Quantità olio1300 cm³
Peso80 kg
Materiale dell'alloggiamentogrey cast
undefined
VITI
G - Viti di fissaggioM16
Coppia raccomandata viti di fissaggio150 N-m
Viti rivestimentoM10x30
Coppia raccomandata viti rivestimento35 N-m