Supporto a due cuscinetti, in ghisa grigia, per lubrificazione ad olio
Supporti per cuscinetti multipli, che consentono svariate combinazioni di cuscinetti.
Il kit contiene le seguenti referenze
- 6319C3
- NU 319 C3
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
d - diametro interno | 95 mm |
d1 - Diametro dell'albero tra i cuscinetti | 110 mm |
d2 - Diametro interno piccolo | 92 mm |
a - Lunghezza dell'alloggiamento | 688,5 mm |
a1 - Lunghezza totale | 715,5 mm |
b - Larghezza del piede dell'alloggiamento | 400 mm |
C - Altezza base alloggiamento | 36 mm |
g - Lunghezza albero I sezione | 43 mm |
g1 - Lunghezza dell'albero II sezione | 54,5 mm |
g2 - Larghezza della scanalatura di fissaggio dell'estremità dell'albero | 6 mm |
h - Altezza al centro del cuscinetto | 125 mm |
h1 - Altezza dell'alloggiamento | 254 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio (lunghezza) | 480 mm |
n - Distanza tra i fori di montaggio (larghezza) | 320 mm |
N - Diametro foro di fissaggio | 24 mm |
F - Dimensione a sbalzo della tenuta a labirinto | 12 mm |
W - Distanza cuscinetto | 536,5 mm |
W1 - Lunghezza centro dell'albero | 491,5 mm |
A1 | 90 mm |
D - diametro esterno cuscinetto | 200 mm |
Livello olio | 43 - 46 mm |
Quantità olio | 1800 cm³ |
Peso | 85 kg |
Materiale dell'alloggiamento | grey cast |
VITI | |
---|---|
G - Viti di fissaggio | M20 |
Coppia raccomandata viti di fissaggio | 290 N-m |
Viti rivestimento | M10x25 |
Coppia raccomandata viti rivestimento | 35 N-m |