Inserti

ZES204G2FG
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B1 : 30.9 (mm)
  • B : 21.4 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZES206G2FG
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B1 : 35.7 (mm)
  • B : 23.8 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZES207G2FG
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B1 : 38.9 (mm)
  • B : 25.4 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC204-12FG
  • d : 19.05 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 31 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC204FG
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 31 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC205-16FG
  • d : 25.4 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 34 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC205FG
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 34 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC206-19FG
  • d : 30.163 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 38.1 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC206-20FG
  • d : 31.75 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 38.1 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC206FG
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 38.1 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC207-20FG
  • d : 31.75 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 42.9 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC207-23FG
  • d : 36.513 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 42.9 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC207FG
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 42.9 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC208-24FG
  • d : 38.1 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 49.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

ZUC208FG
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 49.2 (mm)

Vedere più Vedere meno


Browser non supportato

Si prega di aggiornare il Browser