Dane techniczne
10R.32004.V.C12D82
Łożysko koła
-
Rysunki
-
Dane techniczne
Rozmiar zewnętrzny 1 42 mm Rozmiar wewnętrzny 1 20 mm Szerokość 1 16,2 mm Waga 100 g
Dane techniczne
Rozmiar zewnętrzny 1 | 42 mm |
Rozmiar wewnętrzny 1 | 20 mm |
Szerokość 1 | 16,2 mm |
Waga | 100 g |