Dane techniczne
10R71915HVUJ84
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 75 mm D 105 mm B 16 mm d1 84,7 mm D1 95,3 mm D2 100,14 mm a 29 mm Kąt styku α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm f0 16,69 Klasa dokładności P4 Waga 0,35 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 27,2 kN Nośność statyczna C0 28,8 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,66 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 18 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 11 500 Tr/min Axial displacement K Factor 0,49 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0.7 kN Axial rigidity 268 N/µm Radial rigidity 544 N/µm Min. czas pracy -30 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,23 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,4 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,6 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 79,5 mm db min 79,5 mm Da max 100,5 mm Db max 100,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm D6 87,5 mm -
Dane do obliczeń