Dane techniczne
10R71916HVUJ74
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 80 mm D 110 mm B 16 mm d1 89,4 mm D1 100,75 mm D2 105,08 mm a 30 mm Kąt styku α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm f0 16,62 Klasa dokładności P4 Waga 0,37 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 32,4 kN Nośność statyczna C0 34,2 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,94 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 17 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min Axial displacement K Factor 0,46 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0.28 kN Axial rigidity 199 N/µm Radial rigidity 427 N/µm Min. czas pracy -30 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,89 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,36 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,64 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 84,5 mm db min 84,5 mm Da max 105,5 mm Db max 105,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm D6 92,4 mm -
Dane do obliczeń