Dane techniczne

10R71917CVUJ74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 85 mm
    D 120 mm
    B 18 mm
    d1 96,2 mm
    D1 108,75 mm
    D2 114,24 mm
    a 23 mm
    Kąt styku α 15 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 16,46
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,54 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 39,6 kN
    Nośność statyczna C0 42,3 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,26 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 17 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,98
    Poziom napięcia wstępnego 7
    Wartość napięcia wstępnego 0.2 kN
    Axial rigidity 86 N/µm
    Radial rigidity 509 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,84 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,28 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,72 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 89,5 mm
    db min 89,5 mm
    Da max 115,5 mm
    Db max 115,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 0,6 mm
    D6 99,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty