Dane techniczne
10R71917CVUJ84
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 85 mm D 120 mm B 18 mm d1 96,2 mm D1 108,75 mm D2 114,24 mm a 23 mm Kąt styku α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,46 Klasa dokładności P4 Waga 0,54 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 39,6 kN Nośność statyczna C0 42,3 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,26 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 17 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min Axial displacement K Factor 0,98 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0.61 kN Axial rigidity 141 N/µm Radial rigidity 719 N/µm Min. czas pracy -30 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,84 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,28 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,72 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 89,5 mm db min 89,5 mm Da max 115,5 mm Db max 115,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 99,5 mm -
Dane do obliczeń