Dane techniczne
10R71917HVUJ84
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 85 mm D 120 mm B 18 mm d1 96,2 mm D1 108,75 mm D2 114,24 mm a 33 mm Kąt styku α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,61 Klasa dokładności P4 Waga 0,54 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 37,3 kN Nośność statyczna C0 40,1 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,26 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 15 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min Axial displacement K Factor 0,46 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0.96 kN Axial rigidity 317 N/µm Radial rigidity 643 N/µm Min. czas pracy -30 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,85 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,36 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,64 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 89,5 mm db min 89,5 mm Da max 115,5 mm Db max 115,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 99,5 mm -
Dane do obliczeń