Dane techniczne
10R71918HVUJ74
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 90 mm D 125 mm B 18 mm d1 101,2 mm D1 113,75 mm D2 119,24 mm a 34 mm Kąt styku α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,71 Klasa dokładności P4 Waga 0,56 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 37,9 kN Nośność statyczna C0 41,9 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,29 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 15 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 9 800 Tr/min Axial displacement K Factor 0,45 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0.32 kN Axial rigidity 215 N/µm Radial rigidity 465 N/µm Min. czas pracy -30 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,34 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,87 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14,13 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 94,5 mm db min 94,5 mm Da max 120,5 mm Db max 120,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 104,5 mm -
Dane do obliczeń