Karta techniczna
10R71919CVUJ74
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 95 mm D 130 mm B 18 mm d1 106,2 mm D1 118,75 mm D2 124,24 mm a 24 mm Kąt styku α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,67 Klasa dokładności P4 Waga 0,59 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 40,8 kN Nośność statyczna C0 46,3 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,33 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 15 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min Axial displacement K Factor 0,93 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0.21 kN Axial rigidity 92 N/µm Radial rigidity 547 N/µm Min. czas pracy -30 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,82 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12,3 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14,7 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 99,5 mm db min 99,5 mm Da max 125,5 mm Db max 125,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 109,5 mm -
Dane do obliczeń