Karta techniczna

10R71919HVUJ84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 95 mm
    D 130 mm
    B 18 mm
    d1 106,2 mm
    D1 118,75 mm
    D2 124,24 mm
    a 35 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 16,8
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,59 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 38,4 kN
    Nośność statyczna C0 43,8 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,33 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 14 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 300 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,44
    Poziom napięcia wstępnego 8
    Wartość napięcia wstępnego 0.98 kN
    Axial rigidity 334 N/µm
    Radial rigidity 680 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,83 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12,38 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14,62 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 99,5 mm
    db min 99,5 mm
    Da max 125,5 mm
    Db max 125,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 0,6 mm
    D6 109,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty