Karta techniczna
10R71920CVUJ84
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 100 mm D 140 mm B 20 mm d1 112,8 mm D1 127,2 mm D2 133,36 mm a 26 mm Kąt styku α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,5 Klasa dokładności P4 Waga 0,8 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 51 kN Nośność statyczna C0 56,5 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,75 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 14 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 9 600 Tr/min Axial displacement K Factor 0,93 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0.79 kN Axial rigidity 160 N/µm Radial rigidity 822 N/µm Min. czas pracy -30 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,99 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,3 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,7 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 104,5 mm db min 104,5 mm Da max 135,5 mm Db max 135,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 116,5 mm -
Dane do obliczeń