Karta techniczna
10R71922CVUJ74
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 110 mm D 150 mm B 20 mm d1 122,8 mm D1 137,2 mm D2 143,27 mm a 27 mm Kąt styku α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,67 Klasa dokładności P4 Waga 0,86 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna C 52,7 kN Nośność statyczna C0 61,6 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,85 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 13 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 8 800 Tr/min Axial displacement K Factor 0,89 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0.27 kN Axial rigidity 105 N/µm Radial rigidity 624 N/µm Min. czas pracy -30 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,83 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12,31 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14,69 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 114,5 mm db min 114,5 mm Da max 145,5 mm Db max 145,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 126,5 mm -
Dane do obliczeń