Dane techniczne

10X22205EAW33EE

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 52 mm
    B 23 mm
    d2 28,6 mm
    D1 47,7 mm
    rs min 1 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 3 mm
    k 1,5 mm
    e 0,34
    Y1 2
    Y2 2,98
    Y0 1,96
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,21 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 57,3 kN
    Nośność statyczna C0 46,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 4,6 kN
    Nlim 3 900 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,4 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,85 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,64 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,36 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 28,6 mm
    da max 28,6 mm
    Da max 47,7 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty