Dane techniczne

10X22206EAW33EE

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 30 mm
    D 62 mm
    B 25 mm
    d2 35,2 mm
    D1 56,4 mm
    rs min 1 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 4,4 mm
    k 2 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei P0
    e 0,31
    Y1 2,15
    Y2 3,2
    Y0 2,1
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,33 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 75,7 kN
    Nośność statyczna C0 64,5 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 6,65 kN
    Nref 75 Tr/min
    Nlim 3 100 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,26 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,15 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,85 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 35,2 mm
    da max 35,2 mm
    db min 35,2 mm
    Da max 56,4 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty