Dane techniczne

10X22207EAKW33EE

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 72 mm
    B 28 mm
    d2 42,8 mm
    D1 65,1 mm
    rs min 1,1 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 4,9 mm
    k 2 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H2307E
    e 0,31
    Y1 2,21
    Y2 3,29
    Y0 2,16
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,49 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 100 kN
    Nośność statyczna C0 92 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 8,8 kN
    Nref 100 Tr/min
    Nlim 2 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,76 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,68 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,32 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 42 mm
    da max 42,8 mm
    db min 40 mm
    Ce min 8 mm
    Da max 65,1 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty