Dane techniczne
10X22208EAW33EE
Łożysko baryłkowe
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 40 mm D 80 mm B 28 mm d2 47,8 mm D1 73,9 mm rs min 1,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b 5,4 mm k 2,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei P0 e 0,27 Y1 2,47 Y2 3,68 Y0 2,41 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,62 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna ULTAGE 116 kN Nośność statyczna C0 105 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 10,9 kN Nref 116 Tr/min Nlim 2 300 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,62 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,64 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,36 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 47 mm da max 47,8 mm db min 47,8 mm Da max 73,9 mm ra max 1 mm -
Dane do obliczeń