Dane techniczne

10X22208EAW33EEQT70

Łożysko baryłkowe

Logo Ultage
  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 40 mm
    D 80 mm
    B 28 mm
    d2 47,8 mm
    D1 73,9 mm
    rs min 1,1 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 5,4 mm
    k 2,5 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei P0
    e 0,27
    Y1 2,47
    Y2 3,67
    Y0 2,41
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,63 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 116 kN
    Nośność statyczna C0 105 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 12,8 kN
    Nref 116 Tr/min
    Nlim 2 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 110 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,62 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,64 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,36 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 47 mm
    da max 1 mm
    Da max 73 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty