Dane techniczne

10X22209EAW33EE

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 85 mm
    B 28 mm
    d2 52,4 mm
    D1 78,7 mm
    rs min 1,1 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 5,8 mm
    k 2,5 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei P0
    e 0,26
    Y1 2,64
    Y2 3,93
    Y0 2,58
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,66 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 121 kN
    Nośność statyczna C0 113 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 12,7 kN
    Nref 121 Tr/min
    Nlim 2 100 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,07 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,16 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,84 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 52 mm
    da max 52,4 mm
    db min 52,4 mm
    Da max 78,7 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty