Dane techniczne
10X22209EAW33EEL
Łożysko baryłkowe

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 45 mm D 85 mm B 28 mm d2 52,4 mm D1 78,7 mm rs min 1,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei P0 e 0,26 Y1 2,64 Y2 3,93 Y0 2,58 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,66 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna ULTAGE 121 kN Nośność statyczna C0 113 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 12,7 kN Nref 121 Tr/min Nlim 2 100 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,07 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,16 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,84 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 52 mm da max 52,4 mm db min 52,4 mm Da max 78,7 mm ra max 1 mm -
Dane do obliczeń