Dane techniczne

10X22210EAKW33EE

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 50 mm
    D 90 mm
    B 28 mm
    d2 57,1 mm
    D1 82,2 mm
    rs min 1,1 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 5,8 mm
    k 2,5 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H310E
    e 0,24
    Y1 2,84
    Y2 4,23
    Y0 2,78
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,68 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 130 kN
    Nośność statyczna C0 124 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 14,5 kN
    Nref 130 Tr/min
    Nlim 1 900 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,34 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,63 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,37 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 57 mm
    da max 57,1 mm
    db min 55 mm
    Ce min 4 mm
    Da max 83 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty