Dane techniczne
10X22210EAW33EEL
Łożysko baryłkowe
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 50 mm D 90 mm B 28 mm d2 57,1 mm D1 82,2 mm rs min 1,1 mm Liczba otworów smarowania 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei P0 e 0,24 Y1 2,84 Y2 4,23 Y0 2,78 Klasa luzu promieniowego CN Waga 0,7 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna ULTAGE 130 kN Nośność statyczna C0 124 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 14,5 kN Nref 130 Tr/min Nlim 1 900 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,34 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,63 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,37 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 57 mm da max 57,1 mm db min 57,1 mm Da max 83 mm ra max 1 mm -
Dane do obliczeń