Dane techniczne
10X22211EAKW33EEC3
Łożysko baryłkowe
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 55 mm D 100 mm B 31 mm d2 63,4 mm D1 93,9 mm rs min 1,5 mm Liczba otworów smarowania 3 b 6,4 mm k 3 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H311E e 0,23 Y1 2,95 Y2 4,4 Y0 2,89 Klasa luzu promieniowego C3 Waga 0,94 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna ULTAGE 155 kN Nośność statyczna C0 148 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 18 kN Nref 155 Tr/min Nlim 1 700 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,29 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,62 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,38 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 63,4 mm da max 63,4 mm db min 60 mm Ce min 4 mm Da max 93,9 mm ra max 1,5 mm -
Dane do obliczeń