Dane techniczne

10X22211EAW33EEC4

Łożysko baryłkowe

Logo Ultage
  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 55 mm
    D 100 mm
    B 31 mm
    d2 63,4 mm
    D1 93,9 mm
    rs min 1,5 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 6,4 mm
    k 3 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei P0
    e 0,23
    Y1 2,95
    Y2 4,4
    Y0 2,89
    Klasa luzu promieniowego C4
    Waga 0,96 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 155 kN
    Nośność statyczna C0 148 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 18 kN
    Nref 155 Tr/min
    Nlim 1 700 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,29 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,62 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,38 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 63,4 mm
    da max 63,4 mm
    db min 63,4 mm
    Da max 93,9 mm
    ra max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty