Dane techniczne

10X22212EAKW33EE

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 60 mm
    D 110 mm
    B 34 mm
    d2 69,2 mm
    D1 102,5 mm
    rs min 1,5 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 6,9 mm
    k 3 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H312E
    e 0,24
    Y1 2,84
    Y2 4,23
    Y0 2,78
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 1,29 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 187 kN
    Nośność statyczna C0 181 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 22,1 kN
    Nref 187 Tr/min
    Nlim 1 600 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,18 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,6 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,4 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 69 mm
    da max 69,2 mm
    db min 65 mm
    Ce min 3 mm
    Da max 102,5 mm
    ra max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty