Dane techniczne
10X22213EAKW33EE
Łożysko baryłkowe
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 65 mm D 120 mm B 38 mm d2 75,3 mm D1 116,4 mm rs min 1,5 mm Liczba otworów smarowania 3 b 7,8 mm k 3,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H2313E e 0,24 Y1 2,79 Y2 4,15 Y0 2,73 Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,86 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna ULTAGE 226 kN Nośność statyczna C0 224 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 26,2 kN Nref 226 Tr/min Nlim 1 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,18 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,57 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,4 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 74 mm da max 75,3 mm db min 72 mm Ce min 14 mm Da max 116,5 mm ra max 1,5 mm -
Dane do obliczeń