Dane techniczne

10X22213EAKW33EEC3

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 65 mm
    D 120 mm
    B 38 mm
    d2 75,3 mm
    D1 116,4 mm
    rs min 1,5 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 7,8 mm
    k 3,5 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H2313E
    e 0,24
    Y1 2,79
    Y2 4,15
    Y0 2,73
    Klasa luzu promieniowego C3
    Waga 1,86 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 226 kN
    Nośność statyczna C0 224 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 26,2 kN
    Nref 226 Tr/min
    Nlim 1 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,18 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,57 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,4 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 74 mm
    da max 75,3 mm
    db min 72 mm
    Ce min 14 mm
    Da max 116,5 mm
    ra max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty