Dane techniczne
10X22214EAKW33EE
Łożysko baryłkowe
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 70 mm D 125 mm B 38 mm d2 81,2 mm D1 117,1 mm rs min 1,5 mm Liczba otworów smarowania 3 b 7,4 mm k 3,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei H314E e 0,22 Y1 3,01 Y2 4,48 Y0 2,94 Klasa luzu promieniowego CN Waga 1,8 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna ULTAGE 235 kN Nośność statyczna C0 240 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 28,8 kN Nref 235 Tr/min Nlim 1 400 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,58 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,1 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,9 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 79 mm da max 81,2 mm db min 75 mm Ce min 2 mm Da max 117,1 mm ra max 1,5 mm -
Dane do obliczeń