Dane techniczne

10X22215EAKW33EEC3

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 75 mm
    D 130 mm
    B 38 mm
    d2 85,1 mm
    D1 121,6 mm
    rs min 1,5 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 7,4 mm
    k 3,5 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H315E
    e 0,22
    Y1 3,14
    Y2 4,67
    Y0 3,07
    Klasa luzu promieniowego C3
    Waga 1,87 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 244 kN
    Nośność statyczna C0 249 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 30,3 kN
    Nref 244 Tr/min
    Nlim 1 300 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,71 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,13 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,87 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 84 mm
    da max 85,1 mm
    db min 80 mm
    Ce min 5 mm
    Da max 121,6 mm
    ra max 1,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty