Dane techniczne

10X22216EAEEL

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 80 mm
    D 140 mm
    B 40 mm
    d2 91,3 mm
    D1 131,5 mm
    rs min 2 mm
    Liczba otworów smarowania 0
    b 2 mm
    k 0 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei P0
    e 0,22
    Y1 3,14
    Y2 4,67
    Y0 3,07
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 2,43 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 278 kN
    Nośność statyczna C0 287 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 34,5 kN
    Nref 278 Tr/min
    Nlim 1 200 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,68 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,88 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 91 mm
    da max 91,3 mm
    db min 91,3 mm
    Da max 129 mm
    ra max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty