Dane techniczne

10X22217EAKW33EEC3

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 85 mm
    D 150 mm
    B 44 mm
    d2 97,2 mm
    D1 140,8 mm
    rs min 2 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 7,9 mm
    k 3,5 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H317E
    e 0,22
    Y1 3,07
    Y2 4,57
    Y0 3
    Klasa luzu promieniowego C3
    Waga 2,9 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 324 kN
    Nośność statyczna C0 330 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 46,2 kN
    Nref 324 Tr/min
    Nlim 1 100 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,37 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,63 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,37 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 96 mm
    da max 2 mm
    db min 91 mm
    Ce min 4 mm
    Da max 140,8 mm
    ra max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty