Dane techniczne
10X22218EAW33EE
Łożysko baryłkowe
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 90 mm D 160 mm B 48 mm d2 101,9 mm D1 147,4 mm rs min 2 mm Liczba otworów smarowania 3 b 10,2 mm k 4,5 mm Nr katalogowy powiązanej tulei P0 e 0,23 Y1 2,9 Y2 4,31 Y0 2,83 Klasa luzu promieniowego CN Waga 3,71 kg Marka SNR -
Parametry
Nośność dynamiczna ULTAGE 384 kN Nośność statyczna C0 398 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 43,3 kN Nref 384 Tr/min Nlim 1 100 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,24 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,61 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,39 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 101 mm da max 101,9 mm db min 101,9 mm Da max 149 mm ra max 2 mm -
Dane do obliczeń