Dane techniczne

10X22218EAW33EEQT70

Łożysko baryłkowe

Logo Ultage
  • Rysunki

  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 90 mm
    D 160 mm
    B 48 mm
    d2 101,9 mm
    D1 147,4 mm
    rs min 2,5 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 10,2 mm
    k 4,5 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei P0
    e 0,23
    Y1 2,9
    Y2 4,31
    Y0 2,83
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 3,8 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 384 kN
    Nośność statyczna C0 398 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 43,3 kN
    Nref 384 Tr/min
    Nlim 1 100 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,24 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,61 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,39 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 101 mm
    da max 101,9 mm
    db min 101,9 mm
    Da max 149 mm
    ra max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty