Dane techniczne

10X22220EAKW33EE

Łożysko baryłkowe

Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach

Logo Ultage
Łożysko baryłkowe dwurzędowe, koszyk blaszany, rowek i otwory do smarowania na pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12, szerokość niezgodna z ISO, uszczelki stykowe po obu stronach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 100 mm
    D 180 mm
    B 55 mm
    d2 114,4 mm
    D1 166,4 mm
    rs min 2,1 mm
    Liczba otworów smarowania 3
    b 11,2 mm
    k 5 mm
    Nr katalogowy powiązanej tulei H2320E
    e 0,24
    Y1 2,84
    Y2 4,23
    Y0 2,78
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 5,37 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 472 kN
    Nośność statyczna C0 495 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 51,4 kN
    Nref 472 Tr/min
    Nlim 1 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,23 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,61 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,39 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 112 mm
    da max 114,2 mm
    db min 110 mm
    Ce min 24 mm
    Da max 168 mm
    ra max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty