Dane techniczne

11204G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 20 mm
    D 47 mm
    B 40 mm
    C 14 mm
    d1 29,2 mm
    D1 38,6 mm
    rs min 1 mm
    e 0,28
    Y1 2,24
    Y2 3,46
    Y0 2,35
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,19 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 9,9 kN
    Nośność statyczna C0 2,6 kN
    Nref 15 000 Tr/min
    Nlim 18 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,02 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,87 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,13 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 25 mm
    Da max 42 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty