Dane techniczne

11205G15

Łożyska samonastawne

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte

Łożysko kulkowe wahliwe, z koszykiem stalowym, otwarte
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 52 mm
    B 44 mm
    C 15 mm
    d1 33,3 mm
    D1 45,3 mm
    rs min 1 mm
    e 0,27
    Y1 2,37
    Y2 3,66
    Y0 2,48
    Klasa luzu promieniowego CN
    Klasa dokładności P0
    Waga 0,22 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 12,1 kN
    Nośność statyczna C0 3,3 kN
    Nref 13 000 Tr/min
    Nlim 16 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,15 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,89 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,11 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 30 mm
    Da max 47 mm
    ra max 1 mm

Ostatnio przeglądane produkty